ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ステンレスチーズ

カクダイ ステンレスチーズ 6471-20X13
通常単価(税別)
3,538円
税込単価
3,892円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ステンレスチーズ・JANコード:4972353648764・トラスココード:807-80...

詳細を確認

型番:

6471-20X13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6471-20X13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353648764
トラスココード
807-8014
質量(g)
145.600
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6471-20X13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538円
( 3,892円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスチーズ
・JANコード:4972353648764
・トラスココード:807-8014
・質量:145.6g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスチーズの型番6471-20X13のページです。 型番6471-20X13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
カクダイ ステンレスチーズ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,538円8,108円1,436円6,527円8,108円1,503円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364876449723536488634972353019182497235364885649723536488704972353647163
トラスココード807-8014807-7878807-7883807-7876807-7879807-8010
質量(g)145.600467.70055.800397.0000.00076.000
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました