ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カクダイ ステンレスエルボ

カクダイ ステンレスエルボ 6470-20
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・ステンレスエルボ・JANコード:4972353647088・トラスココード:807-80...

詳細を確認

型番:

6470-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6470-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353647088
トラスココード
807-8002
質量(g)
130.000
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
6470-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060円
( 2,266円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレスエルボ
・JANコード:4972353647088
・トラスココード:807-8002
・質量:130.0g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスエルボの型番6470-20のページです。 型番6470-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ステンレスエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ ステンレスエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,060円2,585円3,147円1,643円3,233円1,553円
通常出荷日8日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364708849723536486414972353647095497235364863449723536486584972353647071
トラスココード807-8002807-8003807-8004807-8001807-8005807-8000
質量(g)130.000113.400194.8000.000174.30096
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました