ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 20X1/2

カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 20X1/2 641-811
通常単価(税別)
2,629
税込単価
2,892
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ビスなし・品番のうしろの( )内は呼Xネジ径・JANコード:4972353641826・...

詳細を確認

型番:

641-811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

641-811の仕様・寸法情報

JANコード
4972353641826
トラスココード
807-4597
質量(g)
60
材質1
材質 PVC、黄銅

型番リスト

表示件数
型番
641-811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,629
( 2,892 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビスなし
・品番のうしろの( )内は呼Xネジ径
・JANコード:4972353641826
・トラスココード:807-4597
・質量:60g
【材質/仕上】
・材質 PVC、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 20X1/2の型番641-811のページです。 型番641-811に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 20X1/2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 20X1/2
カクダイ 樹脂製横座付水栓ソケット 13X1/2
カクダイ バルブソケット2型 20
カクダイ 樹脂製ワンタッチサドルバンド 16.5~20
樹脂製サドルバンド 6253-20
カクダイ 樹脂製サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,6292,2142,958475416401
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235364182649723536418194972353632251497235303438349723536253144972353027026
トラスココード807-4597807-4596807-4566807-7897807-7894807-4548
質量(g)6050.000140.0005.0009.0005.300
材質1材質 PVC、黄銅材質 PVC、黄銅材質 PVC、青銅PAPP材質 PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました