ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 縦トイ用配管固定金具

カクダイ 縦トイ用配管固定金具 625-732
通常単価(税別)
1,138円
税込単価
1,252円
通常出荷日:9日目

【特長】・角トイ60対応・対応パイプ外径18~28ミリ【商品仕様】・縦トイ用配管固定金具・JANコード...

詳細を確認

型番:

625-732
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

625-732の仕様・寸法情報

JANコード
4972353037261
トラスココード
807-7930
材質1
鋼、ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
625-732
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138円
( 1,252円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角トイ60対応
・対応パイプ外径18~28ミリ
【商品仕様】
・縦トイ用配管固定金具
・JANコード:4972353037261
・トラスココード:807-7930
・質量:0g
【材質/仕上】
・鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 縦トイ用配管固定金具の型番625-732のページです。 型番625-732に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 縦トイ用配管固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 縦トイ用配管固定金具
縦トイ用配管固定金具 625-731
カクダイ 配管固定金具
カクダイ 配管固定金具
カクダイ 屋根配管固定金具
カクダイ 屋根配管固定金具
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,138円1,046円1,230円1,328円2,237円2,445円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303726149723530372544972353037278497235303728549723530373154972353037322
トラスココード807-7930807-7929807-7931807-7932807-7935807-7936
材質1鋼、ステンレス鋼、ステンレス鋼、ステンレス鋼、ステンレス鋼、ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました