ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 樹脂製サドルバンド

カクダイ 樹脂製サドルバンド 625-401-28
通常単価(税別)
401
税込単価
441
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ビス取付穴径5.5ミリ・品番のうしろはサヤ管呼、( )内はA(ミリ)・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

625-401-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

625-401-28の仕様・寸法情報

JANコード
4972353626076
トラスココード
807-4551
質量(g)
906.000
材質1
材質 PP

型番リスト

表示件数
型番
625-401-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
401
( 441 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ビス取付穴径5.5ミリ
・品番のうしろはサヤ管呼、( )内はA(ミリ)
・JANコード:4972353626076
・トラスココード:807-4551
・質量:906.0g
【材質/仕上】
・材質 PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 樹脂製サドルバンドの型番625-401-28のページです。 型番625-401-28に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 樹脂製サドルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
カクダイ 樹脂製サドルバンド(シングル)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格401417401401416416
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362607649723536260834972353027026497235362605249723530342394972353034246
トラスココード807-4551807-4552807-4548807-4549807-7861807-7862
質量(g)906.0009.9005.3006.8005.8006.200
材質1材質 PP材質 PP材質 PP材質 PPPAPA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました