ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    給水管 0710

    カクダイ

    給水管 0710

    -

    通常価格(税別):814円~

    通常出荷日:9日目

  • 流シ台用ホース

    カクダイ

    流シ台用ホース

    流シ台用ホース

    カクダイ

    流シ台用ホース

    -

    通常価格(税別):1,528円~

    通常出荷日:9日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)

カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ) 624-920
通常単価(税別)
14,242
税込単価
15,666
通常出荷日:9日目

【特長】・排水工事が必要・排水共栓付き(呼40VU管用)・ゴム栓付き(くさり付き)注意 本体部に衝撃を...

詳細を確認

型番:

624-920
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

624-920の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
624-920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,242
( 15,666 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水工事が必要
・排水共栓付き(呼40VU管用)
・ゴム栓付き(くさり付き)注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
【商品仕様】
・水栓柱パン(ミカゲ)
・JANコード:4972353624874
・トラスココード:807-7845
・質量:4250g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)の型番624-920のページです。 型番624-920に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)
カクダイ 水栓柱パン(ミカゲ)
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 70角
カクダイ 水栓柱(ミカゲ) 80角
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格14,24216,31417,14419,2645,5799,143
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました