ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 幅広給水ザガネ

カクダイ 幅広給水ザガネ 6227-10
通常単価(税別)
846円
税込単価
931円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろの( )内はA×H(ミリ)【商品仕様】・幅広給水ザガネ・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

6227-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6227-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353622719
トラスココード
807-7792
質量(g)
14.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6227-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846円
( 931円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内はA×H(ミリ)

【商品仕様】
・幅広給水ザガネ
・JANコード:4972353622719
・トラスココード:807-7792
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 幅広給水ザガネの型番6227-10のページです。 型番6227-10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 幅広給水ザガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 幅広給水ザガネ
カクダイ 幅広給水ザガネ
給水ザガネ 6211-13X9
カクダイ 給水ザガネ
カクダイ 給水ザガネ
カクダイ 給水ザガネ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格846円846円473円1,314円535円479円
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目9日目
JANコード497235362271949723536227264972353621125497235362134749723536211324972353621118
トラスココード807-7792807-7793807-4530807-7684807-7679807-4529
質量(g)14.00013.0008.000408.0007.000
材質1黄銅黄銅材質 ステンレス(ただし、13X30、13X40、13X50は黄銅)ステンレス(13×30、13×40、13×50は黄銅)ステンレス(13×30、13×40、13×50は黄銅)材質 ステンレス(ただし、13X30、13X40、13X50は黄銅)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました