ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレスプレート(穴なし) 6220-49

ステンレスプレート(穴なし) 6220-49 6220-49
通常単価(税別)
739円
税込単価
813円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろは外径(ミリ)【商品仕様】・ステンレスプレート(穴なし)・JANコード...

詳細を確認

型番:

6220-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6220-49の仕様・寸法情報

JANコード
4972353622009
トラスココード
807-7782
質量(g)
5.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6220-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろは外径(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスプレート(穴なし)
・JANコード:4972353622009
・トラスココード:807-7782
・質量:5g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスプレート(穴なし) 6220-49の型番6220-49のページです。 型番6220-49に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスプレート(穴なし) 6220-49のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスプレート(穴なし) 6220-49
ステンレスプレート(穴なし) 6220-100
ステンレスプレート(穴なし) 6220-80
ステンレスプレート(穴なし) 6220-180
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格739円1,355円936円2,818円3,719円2,452円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
JANコード497235362200949723536220304972353622023497235362208549723536220924972353622061
トラスココード807-7782807-7775807-7784807-7780807-7781807-7778
質量(g)5.00021.00014.000688244.200
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました