ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレスプレート(穴なし) 6220-180

ステンレスプレート(穴なし) 6220-180 6220-180
通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろは外径(ミリ)【商品仕様】・ステンレスプレート(穴なし)・JANコード...

詳細を確認

型番:

6220-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6220-180の仕様・寸法情報

JANコード
4972353622085
トラスココード
807-7780
質量(g)
68
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6220-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818円
( 3,100円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろは外径(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスプレート(穴なし)
・JANコード:4972353622085
・トラスココード:807-7780
・質量:68g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスプレート(穴なし) 6220-180の型番6220-180のページです。 型番6220-180に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスプレート(穴なし) 6220-180のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました