ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレスプレート(穴なし) 6220-100

ステンレスプレート(穴なし) 6220-100 6220-100
通常単価(税別)
1,355円
税込単価
1,491円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろは外径(ミリ)【商品仕様】・ステンレスプレート(穴なし)・JANコード...

詳細を確認

型番:

6220-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6220-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353622030
トラスココード
807-7775
質量(g)
21.000
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
6220-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,355円
( 1,491円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろは外径(ミリ)
【商品仕様】
・ステンレスプレート(穴なし)
・JANコード:4972353622030
・トラスココード:807-7775
・質量:21g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスプレート(穴なし) 6220-100の型番6220-100のページです。 型番6220-100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスプレート(穴なし) 6220-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスプレート(穴なし) 6220-100
ステンレスプレート(穴なし) 6220-80
ステンレスプレート(穴なし) 6220-49
ステンレスプレート(穴なし) 6220-180
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,355円936円739円2,818円1,488円2,695円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362203049723536220234972353622009497235362208549723536220474972353622078
トラスココード807-7775807-7784807-7782807-7780807-7776807-7779
質量(g)21.00014.0005.0006831.00063
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました