ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ビニールプレート(穴なし)

カクダイ ビニールプレート(穴なし) 6218-49
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろは外径(ミリ)【商品仕様】・ビニールプレート(穴なし)・JANコード:...

詳細を確認

型番:

6218-49
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6218-49の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621804
トラスココード
807-7763
質量(g)
4.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
6218-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457円
( 503円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろは外径(ミリ)
【商品仕様】
・ビニールプレート(穴なし)
・JANコード:4972353621804
・トラスココード:807-7763
・質量:4g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ビニールプレート(穴なし)の型番6218-49のページです。 型番6218-49に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ビニールプレート(穴なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格457円1,351円1,469円587円1,469円898円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362180449723536210884972353621095497235362183549723536218974972353621064
トラスココード807-7763807-7761807-7762807-7746807-7752807-7759
質量(g)4.0005869.00018.00069.00039.000
材質1PVCPVCPVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました