ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ビニールプレート(穴なし)

カクダイ ビニールプレート(穴なし) 621-82-061
通常単価(税別)
506円
税込単価
557円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろの( )内は外径(ミリ)【商品仕様】・ビニールプレート(穴なし)・JA...

詳細を確認

型番:

621-82-061
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

621-82-061の仕様・寸法情報

JANコード
4972353620968
トラスココード
807-7754
質量(g)
7.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
621-82-061
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506円
( 557円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろの( )内は外径(ミリ)
【商品仕様】
・ビニールプレート(穴なし)
・JANコード:4972353620968
・トラスココード:807-7754
・質量:7g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ビニールプレート(穴なし)の型番621-82-061のページです。 型番621-82-061に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ビニールプレート(穴なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
カクダイ ビニールプレート(穴なし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格506円457円535円898円587円1,263円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362096849723536218044972353620975497235362106449723536218354972353621873
トラスココード807-7754807-7763807-7755807-7759807-7746807-7750
質量(g)7.0004.00011.00039.00018.00050.000
材質1PVCPVCPVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました