ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ビニールプレート(ホワイト)

カクダイ ビニールプレート(ホワイト) 6217W-65
通常単価(税別)
826円
税込単価
909円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)【商品仕様】・ビニールプレート(ホワイト...

詳細を確認

型番:

6217W-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6217W-65の仕様・寸法情報

JANコード
4972353699278
トラスココード
807-7743
質量(g)
24.000
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
6217W-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826円
( 909円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)
【商品仕様】
・ビニールプレート(ホワイト)
・JANコード:4972353699278
・トラスココード:807-7743
・質量:24g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ビニールプレート(ホワイト)の型番6217W-65のページです。 型番6217W-65に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ビニールプレート(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ビニールプレート(ホワイト)
カクダイ ビニールプレート(ホワイト)
カクダイ ビニールプレート(ホワイト)
カクダイ ビニールプレート(ホワイト)
カクダイ ビニールプレート(ホワイト)
カクダイ ビニールプレート(ホワイト)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格826円644円1,023円730円1,063円556円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235369927849723536991864972353621699497235369926149723536992924972353699162
トラスココード807-7743807-7740807-7745807-7742807-7736807-7738
質量(g)24.00011.0002916.00031.0009.000
材質1PVCPVCPVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました