ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ビニールプレート(アイボリー)

カクダイ ビニールプレート(アイボリー) 6217-100
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:9日目

【特長】・のり付き・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)【商品仕様】・ビニールプレート(アイボリ...

詳細を確認

型番:

6217-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6217-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621781
トラスココード
807-7564
質量(g)
31.000
材質1
POM

型番リスト

表示件数
型番
6217-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり付き
・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)
【商品仕様】
・ビニールプレート(アイボリー)
・JANコード:4972353621781
・トラスココード:807-7564
・質量:31g
【材質/仕上】
・POM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ビニールプレート(アイボリー)の型番6217-100のページです。 型番6217-100に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ビニールプレート(アイボリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ビニールプレート(アイボリー)
カクダイ ビニールプレート(アイボリー)
カクダイ ビニールプレート(アイボリー)
カクダイ ビニールプレート(アイボリー)
カクダイ ビニールプレート(アイボリー)
カクダイ ビニールプレート(アイボリー)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,063円569円1,023円519円506円730円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362178149723536217294972353621798497235362170549723536221774972353621750
トラスココード807-7564807-7569807-7733807-7566807-7735807-7698
質量(g)31.00010.00028.00064.00016.000
材質1POMPOMPVCPOMPVCPOM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました