ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレスシーリングプレート 6215-75

ステンレスシーリングプレート 6215-75 6215-75
通常単価(税別)
3,110円
税込単価
3,421円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・外径:160mm・内径:93mm・ステンレスシーリングプレート・JANコード:49723...

詳細を確認

型番:

6215-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6215-75の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621576
トラスココード
807-7555
材質1
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6215-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,110円
( 3,421円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径:160mm
・内径:93mm
・ステンレスシーリングプレート
・JANコード:4972353621576
・トラスココード:807-7555
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスシーリングプレート 6215-75の型番6215-75のページです。 型番6215-75に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスシーリングプレート 6215-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスシーリングプレート 6215-75
カクダイ ステンレスシーリングプレート
カクダイ ステンレスシーリングプレート
カクダイ ステンレスシーリングプレート
カクダイ ステンレスシーリングプレート
カクダイ ステンレスシーリングプレート
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,110円4,201円2,621円1,427円2,078円1,610円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235362157649723536215834972353621569497235362153849723536215524972353621545
トラスココード807-7555807-7547807-7554807-7551807-7553807-7552
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました