ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 給水栓プラグB

カクダイ 給水栓プラグB 6136-20
通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・湯水表示リング付き・穴径 六角対辺12.5ミリ・JANコード:4972353613618...

詳細を確認

型番:

6136-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6136-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613618
トラスココード
807-4418
質量(g)
104.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
6136-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683円
( 1,851円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・湯水表示リング付き
・穴径 六角対辺12.5ミリ
・JANコード:4972353613618
・トラスココード:807-4418
・質量:104.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給水栓プラグBの型番6136-20のページです。 型番6136-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給水栓プラグBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給水栓プラグB
給水栓プラグB 6136-13
給水栓プラグ 13
カクダイ 給水栓プラグ 20
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,683円1,346円1,222円1,520円906円1,080円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361361849723536136014972353613526497235361369449723530192364972353647934
トラスココード807-4418807-4417807-4413807-4414807-8130807-8124
質量(g)104.00066.00075.0008814.20030.000
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました