ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 六角ソケット(クローム)

カクダイ 六角ソケット(クローム) 613-351-13
通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・六角ソケット(クローム)・JANコード:4972353019144・トラスココード:80...

詳細を確認

型番:

613-351-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

613-351-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353019144
トラスココード
807-7385
質量(g)
99
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
613-351-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角ソケット(クローム)
・JANコード:4972353019144
・トラスココード:807-7385
・質量:99g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 六角ソケット(クローム)の型番613-351-13のページです。 型番613-351-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 六角ソケット(クローム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 六角ソケット(クローム)
カクダイ ソケット(クローム)
カクダイ ソケット(クローム)
カクダイ ソケット(クローム)
カクダイ 六角スパナ
カクダイ 六角スパナ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,411円3,756円2,421円2,172円4,418円2,005円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301914449723536127584972353616411497235361426449723530188264972353018819
トラスココード807-7385807-7501807-4403807-4401807-7373807-7372
質量(g)99200.0001920.000208.000842.000364.800
材質1青銅青銅材質 青銅材質 青銅鋼鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました