ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 化粧プラグ

カクダイ 化粧プラグ 6120-25
通常単価(税別)
3,942円
税込単価
4,336円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼25のカバーは、写真と異なります。・JANコード:4972353612024・トラスコ...

詳細を確認

型番:

6120-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6120-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353612024
トラスココード
807-4383
質量(g)
135.000
材質1
材質 黄銅(25は青銅)

型番リスト

表示件数
型番
6120-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,942円
( 4,336円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼25のカバーは、写真と異なります。
・JANコード:4972353612024
・トラスココード:807-4383
・質量:135.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅(25は青銅)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 化粧プラグの型番6120-25のページです。 型番6120-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 化粧プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 化粧プラグ
カクダイ 化粧プラグ
化粧プラグ 6120-13
カクダイ 化粧バルブ
カクダイ ステンレスプラグ
カクダイ ステンレスプラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,942円1,589円1,258円7,116円2,229円1,080円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361202449723536120174972353612000497235378521649723536479584972353647934
トラスココード807-4383807-4382807-4381807-5551807-8126807-8124
質量(g)135.00094.00061459.40073.10030.000
材質1材質 黄銅(25は青銅)材質 黄銅(25は青銅)材質 黄銅(25は青銅)材質 青銅SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました