ツール用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
・パッケージサイズ W45ミリ×H118ミリ×D45ミリ
【商品仕様】
・インナーカッター
・JANコード:4972353607402
・トラスココード:807-7424
・質量:169.1g

三京ダイヤモンド工業
三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ダイヤモンドホイール 切断王 WA/SA(乾式)
0通常価格(税別):3,647円~

モトユキ
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100
0通常価格(税別):8,934円

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
4.3通常価格(税別):2,301円

ハウスビーエム
電子ジグソー替刃(5枚パック)
4通常価格(税別):1,355円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)
4.7通常価格(税別):7,680円~

大同興業
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
0通常価格(税別):23,910円~

ボッシュ
金属用セーバーソーブレード
5通常価格(税別):1,282円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

山真製鋸
スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)
5通常価格(税別):2,735円~