ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

食品用容器 レギュラー24

食品用容器 レギュラー24 561246
通常単価(税別)
4,989円
税込単価
5,488円
通常出荷日:9日目

【特長】・透明なコレクションケースです【商品仕様】・244×244×261Hmm・蝶プラ レギュラー2...

詳細を確認

型番:

561246
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

561246の仕様・寸法情報

トラスココード
135-2594
JANコード
4904881561246
質量(g)
1116.000
材質1
スチロール樹脂
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
561246
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,989円
( 5,488円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なコレクションケースです
【商品仕様】
・244×244×261Hmm
・蝶プラ レギュラー24
・JANコード:4904881561246
・質量:1116g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食品用容器 レギュラー24の型番561246のページです。 型番561246に関する仕様情報を記載しております。
食品用容器 レギュラー24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品用容器 レギュラー24
食品用容器 レギュラー18
食品用容器 ビル12
蝶プラ レギュラーカップ#94
蝶プラ レギュラーカップ#82
蝶プラ メロディー24型
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格4,989円3,321円2,601円576円550円3,831円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-2594135-4081135-4188135-5768135-5727135-5682
JANコード490488156124649048815611854904881551223490488116266549048811626584904881111243
質量(g)1116.000545.000522.00044.00038.000686.000
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂ポリプロピレンスチロール樹脂スチロール樹脂本体:スチロール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト