ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型

蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型 561086
通常単価(税別)
4,766円
税込単価
5,243円
通常出荷日:9日目

【特長】・透明なコレクションケースです。・フタ、仕切付です。【商品仕様】・319×240×61Hmm・...

詳細を確認

型番:

561086
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

561086の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4086
JANコード
4904881561086
質量(g)
962.000
材質1
本体、フタ、仕切:スチロール樹脂
材質2
マット:ポリエチレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
561086
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,766円
( 5,243円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なコレクションケースです。
・フタ、仕切付です。
【商品仕様】
・319×240×61Hmm
・蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型
・JANコード:4904881561086
・質量:962g
【材質/仕上】
・本体、フタ、仕切:スチロール樹脂
・マット:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型の型番561086のページです。 型番561086に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ ライターコレクションボックス フラット型
蝶プラ メロディー24型
蝶プラ シールボーイ深型
蝶プラ シールボーイ平型
蝶プラ ビルポット角深型No8
蝶プラ キッチンタオルホルダー
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格4,766円3,831円2,859円3,037円1,040円 -1,103円
通常出荷日9日目9日目4日目1日目4日目〜9日目
トラスココード135-4086135-5682135-5684135-2595-135-4134
JANコード4904881561086490488111124349048811502284904881150211-4904881171186
質量(g)962.000686.000600.000651.000-162.000
材質1本体、フタ、仕切:スチロール樹脂本体:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン本体、留具:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン
材質2マット:ポリエチレンすのこ:ポリプロピレンフタ:AS樹脂フタ:AS樹脂フタ:ポリエチレン裏:スチロール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました