ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ サインボールケース

蝶プラ サインボールケース 561048
通常単価(税別)
3,321円
税込単価
3,653円
通常出荷日:9日目

【特長】・サインボール用のコレクションケースです【商品仕様】・180×180×188Hmm・蝶プラ サ...

詳細を確認

型番:

561048
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

561048の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4177
JANコード
4904881561048
質量(g)
549.000
材質1
本体、台:スチロール樹脂
材質2
ボール台:ポリエチレン
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
561048
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サインボール用のコレクションケースです
【商品仕様】
・180×180×188Hmm
・蝶プラ サインボールケース
・JANコード:4904881561048
・質量:549g
【材質/仕上】
・本体、台:スチロール樹脂
・ボール台:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ サインボールケースの型番561048のページです。 型番561048に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ サインボールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ サインボールケース
蝶プラ キッチンタオルホルダー
蝶プラ ベジタボーイ丸
蝶プラ メロディー24型
蝶プラ 松花堂杷島
蝶プラ クルードタワシ入S
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格3,321円1,103円3,831円3,831円4,048円690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-4177135-4134106-0021135-5682135-2584135-5725
JANコード490488156104849048811711864904881100056490488111124349048812631264904881140403
質量(g)549.000162.000835.000686.000824.00084.000
材質1本体、台:スチロール樹脂本体:ポリプロピレンかご:ポリプロピレン本体:スチロール樹脂本体、留具:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン
材質2ボール台:ポリエチレン裏:スチロール樹脂柱:スチロール樹脂すのこ:ポリプロピレンフタ:AS樹脂吸盤:塩化ビニール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました