ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ サッカーボール

蝶プラ サッカーボール 560867
通常単価(税別)
4,989円
税込単価
5,488円
通常出荷日:9日目

【特長】・サッカーボール用のコレクションケースです。【商品仕様】・244×244×261Hmm・蝶プラ...

詳細を確認

型番:

560867
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

560867の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5729
JANコード
4904881560867
質量(g)
1116.000
材質1
スチロール樹脂
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
560867
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,989円
( 5,488円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッカーボール用のコレクションケースです。
【商品仕様】
・244×244×261Hmm
・蝶プラ サッカーボール
・JANコード:4904881560867
・質量:1116g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ サッカーボールの型番560867のページです。 型番560867に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ サッカーボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ サッカーボール
蝶プラ ゴルフボール1P
蝶プラ フラット
蝶プラ サインボールケース
蝶プラ キッチンタオルホルダー
蝶プラ スタッキングカップL
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格4,989円683円3,085円3,321円1,103円708円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-5729135-4120135-2590135-4177135-4134135-5678
JANコード490488156086749048815608434904881561031490488156104849048811711864904881162399
質量(g)1116.00044.000692.000549.000162.00051.000
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂本体、台:スチロール樹脂本体:ポリプロピレンポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました