ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ スクエアーL12

蝶プラ スクエアーL12 560805
通常単価(税別)
4,668円
税込単価
5,135円
通常出荷日:9日目

【特長】・透明なコレクションケースです。・フタ、仕切付です。【商品仕様】・111×259×334Hmm...

詳細を確認

型番:

560805
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

560805の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5773
JANコード
4904881560805
質量(g)
1102.000
材質1
スチロール樹脂
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
560805
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,668円
( 5,135円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なコレクションケースです。
・フタ、仕切付です。
【商品仕様】
・111×259×334Hmm
・蝶プラ スクエアーL12
・JANコード:4904881560805
・質量:1102g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ スクエアーL12の型番560805のページです。 型番560805に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ スクエアーL12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ スクエアーL12
蝶プラ スクエアーM12
スクエアーL16
蝶プラ デスコBI 12L
蝶プラ スクエアーM9
蝶プラ スタッキングカップL
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格4,668円4,470円4,989円3,218円4,276円708円
通常出荷日9日目9日目9日目1日目9日目9日目
トラスココード135-5773135-2602135-4114-135-4088135-5678
JANコード490488156080549048815607994904881560812-49048815607824904881162399
質量(g)1102.0001058.0001322.000-958.00051.000
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂-スチロール樹脂ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート