ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ スクエアーM12

蝶プラ スクエアーM12 560799
通常単価(税別)
3,831
税込単価
4,214
通常出荷日:9日目

【特長】・透明なコレクションケースです。・フタ、仕切付です。【商品仕様】・111×259×255Hmm...

詳細を確認

型番:

560799
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

560799の仕様・寸法情報

トラスココード
135-2602
JANコード
4904881560799
質量(g)
1058.000
材質1
スチロール樹脂
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
560799
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831
( 4,214 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なコレクションケースです。
・フタ、仕切付です。
【商品仕様】
・111×259×255Hmm
・蝶プラ スクエアーM12
・JANコード:4904881560799
・質量:1058g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ スクエアーM12の型番560799のページです。 型番560799に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ スクエアーM12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ スクエアーM12
蝶プラ スクエアーL12
蝶プラ スクエアーM9
蝶プラ クルードザルM
蝶プラ クルードボールM
蝶プラ ラウンドM
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格3,8314,0363,6276907412,014
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-2602135-5773135-4088135-5767135-4107135-2586
JANコード490488156079949048815608054904881560782490488113061949048811304664904881560829
質量(g)1058.0001102.000958.00058.000145.000400.000
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂ポリプロピレンポリプロピレンスチロール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました