ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

POSE Nポゼ縦横兼用Wコート水切り2段スリム シルバー

POSE Nポゼ縦横兼用Wコート水切り2段スリム シルバー 553387
通常単価(税別)
3,937
税込単価
4,331
通常出荷日:6日目

【特長】・Wコート加工 ・縦横使えます ・2段スリムタイプ【用途】・水切り ・さびにくいWコート加工【...

詳細を確認

型番:

553387
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

553387の仕様・寸法情報

JANコード
4974908553387
トラスココード
128-0494
質量(g)
1360.000
材質1
本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)
材質2
トレー・箸立て:PP
材質3
脚:塩化ビニル樹脂

型番リスト

表示件数
型番
553387
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,937
( 4,331 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wコート加工
・縦横使えます
・2段スリムタイプ
【用途】
・水切り
・さびにくいWコート加工
【商品仕様】
・色:シルバー
・幅(mm):382
・奥行(mm):221
・高さ(mm):345
・382W X 221D X 345H
・JANコード:4974908553387
・トラスココード:128-0494
・質量:1360g
【材質/仕上】
・鉄(樹脂コーティング)
・PP
・塩化ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POSE Nポゼ縦横兼用Wコート水切り2段スリム シルバーの型番553387のページです。 型番553387に関する仕様情報を記載しております。
POSE Nポゼ縦横兼用Wコート水切り2段スリム シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSE Nポゼ縦横兼用Wコート水切り2段スリム シルバー
POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート2段水切りスリム ホワイト
Nポゼ縦横兼用Wコート水切り シルバー 553080シリーズ
Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト
ミニパイプクリーナー白 φ2.5㎜ HBS-MP-2.5-W
水切りカゴ
メーカーアスベルアスベルアズワンアスベル三商アズワン
通常価格3,9374,7542,6902,539 -1,4533,851 -
通常出荷日6日目6日目4日目5日目4日目4日目
JANコード4974908553387-----
トラスココード128-0494-----
質量(g)1360.000-----
材質1本体:鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)-----
材質2トレー・箸立て:PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました