ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート2段水切りスリム ホワイト

POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート2段水切りスリム ホワイト 551499
通常単価(税別)
4,754円
税込単価
5,229円
通常出荷日:6日目

【特長】・コップ立て、皿立て付き! ・錆びにくい、クリアコート加工。 ・自在に動く、可動式排水溝付き。...

詳細を確認

型番:

551499
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

551499の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
551499
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,754円
( 5,229円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コップ立て、皿立て付き!
・錆びにくい、クリアコート加工。
・自在に動く、可動式排水溝付き。
・止水・排水が切り替え出来るシリコーン栓付き。
・まな板立て付き
【用途】
・食器用水切り
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):382
・奥行(mm):221
・高さ(mm):345
・382W X 221D X 345H
・JANコード:4974908551499
・トラスココード:128-0506
・質量:1554g
【材質/仕上】
・鉄(クロームメッキ+樹脂コーティング)
・PP
・シリコーンゴム
・塩化ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート2段水切りスリム ホワイトの型番551499のページです。 型番551499に関する仕様情報を記載しております。
POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート2段水切りスリム ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSE Nポゼ 縦横兼用クリアコート2段水切りスリム ホワイト
POSE Nポゼ縦横兼用Wコート水切り2段スリム シルバー
Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト
Nポゼ縦横兼用Wコート水切り シルバー 553080シリーズ
水切りカゴ
ナイロンホルダーブラシ A-N
メーカーアスベルアスベルアスベルアズワンアズワンケニス
通常価格4,754円3,937円2,793円 -2,971円4,622円 -1,065円
通常出荷日6日目6日目5日目4日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました