ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザ・スプレー

通常単価(税別)
825円
税込単価
908円
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊ホースとオモリによって横向き上向き、逆さ向き、どんな向きでもスプレーOKです。・ノズルは...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    500
  • トラスココード
    113-0929
  • JANコード
    4977938000555
  • 質量(g)
    99.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ポリエポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    120
  • 目盛間隔(ml)
    50
  • 奥行(mm)
    95
  • 吐出量(ml)
    1

ご注意

  • ●初めてご使用になる場合はレバー操作を数回しても霧が出ない場合があります(本体に空気が残っているため)が、引き続きレバー操作を繰り返すと正常に噴霧出来るようになります。
  • ●耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・糊などの粘性のあるもの、及びお湯(40℃以上)は使用しないでください。
  • ●薬品など使用後は真水を入れて数回噴霧し、スプレー本体内/ボトル内に液を残さないでください。
  • ●スプレーボトルが倒れた状態にあると、本体より液漏れする場合がありますのでご注意ください。
  • ボトルの目盛は多少誤差がありますので目安にしてください。

型番:

55
解除
  • この商品は48個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

55の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
トラスココード
113-0929
JANコード
4977938000555
質量(g)
99.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
容器:ポリエポリエチレンテレフタレート(PET)
高さ(mm)
200
幅(mm)
120
目盛間隔(ml)
50
奥行(mm)
95
吐出量(ml)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
55
最小発注数量
48個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
825円
( 908円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ホースとオモリによって横向き上向き、逆さ向き、どんな向きでもスプレーOKです。
・ノズルは広角からストレートまで自由に調整できます。
・別売の真鍮ノズル(品番:NO0901)が使用できます。
【用途】
・植物の病害虫の消毒散布に。
・除草剤や液肥の散布に。
・アルコール消毒にもお使いいただけます。(無水エタノールの場合80%以下に薄めてご使用ください。)
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・容器:ポリエポリエチレンテレフタレート(PET)

ご注意

  • ●初めてご使用になる場合はレバー操作を数回しても霧が出ない場合があります(本体に空気が残っているため)が、引き続きレバー操作を繰り返すと正常に噴霧出来るようになります。
  • ●耐薬品性の材料を使用しておりますが、酸性及びアルカリ性の強い薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキ・糊などの粘性のあるもの、及びお湯(40℃以上)は使用しないでください。
  • ●薬品など使用後は真水を入れて数回噴霧し、スプレー本体内/ボトル内に液を残さないでください。
  • ●スプレーボトルが倒れた状態にあると、本体より液漏れする場合がありますのでご注意ください。
  • ボトルの目盛は多少誤差がありますので目安にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ザ・スプレーの型番55のページです。 型番55に関する仕様情報を記載しております。
ザ・スプレーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
消毒用
5
満足度:5.0
事務所で、エタノールを入れて消毒用に使っています。 重りが付いているため最後まで使い切ることが出来ます。 スプレーも、細...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザ・スプレー
ハンド式自在スプレー イエロー
加圧式全自動スプレー(樹脂製)
噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400
ハイパーシリーズ
噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800
メーカーダリヤダリヤダリヤダリヤダリヤダリヤ
通常価格825円1,194円1,152円2,712円2,403円3,347円
通常出荷日6日目1日目1日目6日目1日目8日目
容量(ml)500100010001001~-1001~
トラスココード113-0929215-1324215-1367113-0930124-5151113-2597
JANコード497793800055549779380120084977938006267497793804400949779380400014977938048007
質量(g)99.000164.000330.000970900.0001050
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)トリガー:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました