17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml 544010
  • TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・沈殿瓶(捻蓋付)PP製2...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    250~499
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    250
  • トラスココード
    134-6185

型番:

544010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

544010の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
250~499
本体材質
PP
容量(ml)
250
トラスココード
134-6185

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
544010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797円
( 1,977円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・沈殿瓶(捻蓋付)PP製250ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250mlの型番544010のページです。 型番544010に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml
TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格1,797円1,831円796円689円721円751円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)250~499500~999250~499250~499250~499-
本体材質PPPPPPPPPE-
容量(ml)250500250250250-
トラスココード134-6185134-4690134-2955134-6253136-6699136-6698
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました