17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スーパークイックディスク(QH2)

スーパークイックディスク(QH2)
通常単価(税別)
393406
税込単価
432447
通常出荷日:6日目

【特長】・裏面がのり付の研磨紙ディスクです。・強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。【...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
40
4511308009603
828-4447
94
50個
60
4511308009610
828-4448
87
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406
( 447 )
6日目
393
( 432 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がのり付の研磨紙ディスクです。
・強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
【用途】
・金属製品、電気機器、木材などの下地から仕上げ研磨まで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパークイックディスク(QH2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークイックディスク(QH2)
ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)
アストラマジックディスク 白
ミニディスク MD-58
"GP曲面ディスク" アランダム(一般金属用)
サンディンディスク(木工用、砥粒WA)
メーカー理研コランダムトラスコ中山トラスコ中山日本レヂボントラスコ中山マキタ
通常価格393-3,047687 -6,4974,7121,035
通常出荷日6日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクサンダー用ペーパー
外径(mm)12510012558100125
砥粒A-AAアランダムWA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト