17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

リコマジック(裏マジック加工品)

リコマジック(裏マジック加工品)
通常単価(税別)
387円~422円
税込単価
426円~464円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質に...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

材質1

色

外径(mm)

材質2

最高使用回転数(rpm)

タイプ

穴有無

質量(g)

最小発注数量
40
4511308009566
809-3893
-
-
-
-
-
-
-
8
50個
60
4511308009573
809-3894
-
-
-
-
-
-
-
7
50個
40
4511308009580
809-3895
-
-
-
-
-
-
-
8
50個
60
4511308009597
809-3896
・研材:アルミナ砥粒
白
125
・裏面:マジック加工
-
マジック式
有
7
50個
80
4511308008828
809-3817
砥材:アルミナ砥粒
白
-
裏面:マジック加工
-
マジック式
無
6
100個
100
4511308008835
809-3897
-
-
-
-
-
-
-
6
100個
150
4511308008859
809-3899
-
-
-
-
-
-
-
6
100個
180
4511308008866
809-3900
-
-
-
-
-
-
-
5
100個
240
4511308008873
809-3901
砥材:アルミナ砥粒
白
125
裏面:マジック加工
-
マジック式
無
3
100個
320
4511308008880
809-3902
・研材:アルミナ砥粒
白
125
・裏面:マジック加工
-
マジック式
無
5
100個
400
4511308008897
809-3903
・研材:アルミナ砥粒
白
125
・裏面:マジック加工
-
マジック式
無
4.5
100個
600
4511308008903
809-3816
-
-
-
-
-
-
-
4.5
100個
80
4511308008910
441-5809
砥材:アルミナ砥粒
白
125
裏面:マジック加工
10000
マジック式
有
6.4
100個
100
4511308008927
809-3818
-
-
-
-
-
-
-
6.4
100個
120
4511308008934
441-5817
研材:アルミナ砥粒
白
125
裏面:マジック加工
10000
マジック式
有
5.4
100個
150
4511308008941
809-3904
-
-
-
-
-
-
-
5
100個
180
4511308008958
809-3905
-
-
-
-
-
-
-
5
100個
240
4511308008965
441-5825
研材:アルミナ砥粒
白
125
裏面:マジック加工
10000
マジック式
有
4.5
100個
320
4511308008972
441-5833
研材:アルミナ砥粒
白
125
裏面:マジック加工
10000
マジック式
有
4.5
100個
400
4511308008989
809-3906
-
-
-
-
-
-
-
4.5
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
6日目
410円
( 451円 )
6日目
422円
( 464円 )
6日目
401円
( 441円 )
6日目
391円
( 430円 )
1日目
394円
( 433円 )
6日目
393円
( 432円 )
6日目
393円
( 432円 )
6日目
387円
( 426円 )
1日目
387円
( 426円 )
7日目
387円
( 426円 )
7日目
394円
( 433円 )
6日目
392円
( 431円 )
1日目
400円
( 440円 )
6日目
391円
( 430円 )
6日目
400円
( 440円 )
6日目
400円
( 440円 )
6日目
391円
( 430円 )
1日目
391円
( 430円 )
6日目
400円
( 440円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します
【用途】
・金属製品、電気機器、木材等の下地から仕上げ研磨まで

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リコマジック(裏マジック加工品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リコマジック(裏マジック加工品)
ディスク用マジックペーパー 100 A60
ディスク用マジックペーパー 100 A120
ディスク用マジックペーパー 100 A240
ディスク用マジックペーパー 100 C80
ディスク用マジックペーパー 100 A400
メーカー理研コランダムSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格387円-934円740円740円797円740円
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプサンダー用ペーパーゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
外径(mm)125100100100100100
砥粒AAAACA
仕様裏面マジック加工-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト