ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

azuma ガラスワイパージャンボ LL643

azuma ガラスワイパージャンボ LL643 524595500
通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円
通常出荷日:2日目

【特長】・別売の柄につなげて高い窓の汚れ取りに。【用途】・窓ガラス掃除【商品仕様】・拭き幅:約33cm...

詳細を確認

型番:

524595500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

524595500の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
524595500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260円
( 2,486円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の柄につなげて高い窓の汚れ取りに。
【用途】
・窓ガラス掃除
【商品仕様】
・拭き幅:約33cm
・azuma ガラスワイパージャンボ LL643
・JANコード:4970190390778
・トラスココード:828-3691
・質量:177g
【材質/仕上】
・ヘッド:ABS樹脂 水切りゴム:合成ゴム 不織布:ナイロン スポンジ:ウレタンフォーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma ガラスワイパージャンボ LL643の型番524595500のページです。 型番524595500に関する仕様情報を記載しております。
azuma ガラスワイパージャンボ LL643のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma ガラスワイパージャンボ LL643
azuma ガラスワイパージャンボ4.6m LL642
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642
AZB ガラスワイパージャンボFロング
ガラスワイパー 18CM LL574
azuma HW-SQA05 水切りワイパー90スペア
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,260円6,178円6,178円3,760円1,120円4,648円
通常出荷日2日目9日目9日目11日目2日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました