ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

azuma ガラスワイパージャンボ4.6m LL642

azuma ガラスワイパージャンボ4.6m LL642 524595000
通常単価(税別)
6,178円
税込単価
6,796円
通常出荷日:9日目

【特長】・届かなかった高い窓の汚れ取りに最適。全長約4.6m。【用途】・窓ガラス掃除【商品仕様】・拭き...

詳細を確認

型番:

524595000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

524595000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
524595000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,178円
( 6,796円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・届かなかった高い窓の汚れ取りに最適。全長約4.6m。
【用途】
・窓ガラス掃除
【商品仕様】
・拭き幅:約33cm
・全長:約1.97?4.6m
・azuma ガラスワイパージャンボ4.6m LL642
・JANコード:4970190436971
・トラスココード:828-3690
・質量:963g
【材質/仕上】
・ヘッド:ABS樹脂
・水切りゴム:合成ゴム
・不織布:ナイロン
・スポンジ:ウレタンフォーム
・柄:アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

azuma ガラスワイパージャンボ4.6m LL642の型番524595000のページです。 型番524595000に関する仕様情報を記載しております。
azuma ガラスワイパージャンボ4.6m LL642のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
azuma ガラスワイパージャンボ4.6m LL642
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642
azuma ガラスワイパージャンボ LL643
AZB ガラスワイパージャンボFロング
フロアスクイジー2枚刃M
ガラスワイパー 18CM LL574
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズワンアズマ工業
通常価格6,178円6,178円2,260円3,760円8,505円1,120円
通常出荷日9日目9日目2日目11日目13日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました