ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップフック

クリップフック 51680
  • クリップフック
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円
通常出荷日:4日目

【特長】・マグネットが付かない場所にもクリップで取り付けてフックを作ることができます。・アイデア次第で...

詳細を確認

型番:

51680
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

51680の仕様・寸法情報

JANコード
4904625769693
トラスココード
827-5743
質量(g)
15.000
横(mm)
25
縦(mm)
95
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51680
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660円
( 726円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットが付かない場所にもクリップで取り付けてフックを作ることができます。
・アイデア次第で様々な用途に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップフックの型番51680のページです。 型番51680に関する仕様情報を記載しております。
クリップフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップフック
ニュ-ボ-ドクリップ
OP ループクリップ 金属フック式 1本 赤
ダブルクリップ
ダブルクリップ
マグネット式クリップ
メーカー友屋友屋オープン工業クツワクラウンマグエックス
通常価格660円628円708円526円888円614円 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目1日目〜
JANコード4904625769693-----
トラスココード827-5743827-5737----
質量(g)15.00023000.0----
横(mm)25-----
縦(mm)95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました