ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム あんぜんカバーAジャバラ

スターエム あんぜんカバーAジャバラ 5006A-OP6
通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.5006AあんぜんカバーA120mm用の部品です。【商品仕様】・高さ(mm):135・...

詳細を確認

型番:

5006A-OP6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5006A-OP6の仕様・寸法情報

用途
木工用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5006A-OP6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.5006AあんぜんカバーA120mm用の部品です。
【商品仕様】
・高さ(mm):135
・幅(mm):206
・高さ(mm):135
・幅(mm):206
・JANコード:4962660360602
・トラスココード:837-4299
・質量:188g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム あんぜんカバーAジャバラの型番5006A-OP6のページです。 型番5006A-OP6に関する仕様情報を記載しております。
スターエム あんぜんカバーAジャバラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム あんぜんカバーAジャバラ
スターエム あんぜんカバーBジャバラ
スターエム あんぜんカバーA上部カバー
スターエム あんぜんカバーAワッシャー
スターエム あんぜんカバーAソケット
スターエム あんぜんカバーA爪付キャップ
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格1,328円2,543円1,030円632円1,129円831円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました