17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D10/75 CE/M-S 495309

FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D10/75 CE/M-S

通常単価(税別)
9,593
税込単価
10,552
通常出荷日:14日目

【特長】・セントロテック用、交換式ドリルビットセットです。【用途】・金属一般用穴あけ作業。【商品仕様】...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549096895
  • トラスココード
    824-5683
  • 質量(g)
    151.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

495309
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

495309の仕様・寸法情報

JANコード
4014549096895
トラスココード
824-5683
質量(g)
151.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
495309
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,593
( 10,552 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セントロテック用、交換式ドリルビットセットです。
【用途】
・金属一般用穴あけ作業。
【商品仕様】
・セントロテック式
・交換式、D10mmドリルビット。交換用D10mmドリルビット1本、交換用ヘックスレンチ付き
・JANコード:4014549096895
・トラスココード:824-5683
・質量:151g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D10/75 CE/M-Sの型番495309のページです。 型番495309に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D10/75 CE/M-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D10/75 CE/M-S
FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D8/75 CE/M-S
FESTOOL 交換ドリルビット ツイスト HSS D10/75 M/10x
FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D5/52 CE/M-S
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D8/75 M/10x 10本
FESTOOL ドリルビット ツイスト HSS D3/33 CE/M-S
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
通常価格9,5937,88813,8345,2529,5404,493
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
JANコード401454909689540145490968884014549096925401454905018740145490969184014549050132
トラスココード824-5683824-5682824-5685824-5658824-5684824-5654
質量(g)151.000120.000227.00080.000179.00046.000
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました