17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 系統図用パネル(ハイパネル)大B1用・743X1045X12厚

通常単価(税別)
9,636
税込単価
10,600
通常出荷日:7日目

コーナーは安全性に考慮した、角丸のプラスチック製です。取付け取外しはワンタッチ。ドライバーなどの道具も...

詳細を確認
  • 材質1
    透明PET+発泡ポリスチレン

型番:

484-51
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番サイズ有効表示サイズ材質備考
484-50609×855×12mm厚582×828mm透明PET+発泡ポリスチレン(アルミ枠・ヒモ付)A1用紙用
484-51743×1,045×12mm厚717×1,020mmB1用紙用

 

【特長】

  • コーナーは安全性に考慮した、角丸のプラスチック製です。
  • 取付け取外しはワンタッチ。ドライバーなどの道具も不要です。
  • 四隅に吊り下げ穴があり、縦吊り横吊り両方に対応しています。
  • 廃棄の際の分別もラクラク。
  • 屋内用

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 系統図用パネル(ハイパネル)大B1用・743X1045X12厚  使用方法1

(1)コーナーのつまみ部分を強く押さえます。
(2)つまみを押えたまま、矢印方向へ枠からコーナーを外します。同様、下のコーナーも外してください。

ユニット 系統図用パネル(ハイパネル)大B1用・743X1045X12厚  使用方法2
  • ※取付けは、コーナーの向きに注意して枠に差込み、横穴にロックがかかるまで確実に押し込んでください。

484-51の仕様・寸法情報

トラスココード
741-8868
材質1
透明PET+発泡ポリスチレン

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
484-51

トラスココード

最小発注数量
741-8868
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,636
( 10,600 )
7日目

詳細情報

基本情報

コーナーは安全性に考慮した、角丸のプラスチック製です。
取付け取外しはワンタッチ。
ドライバーなどの道具も不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 系統図用パネル(ハイパネル)大B1用・743X1045X12厚の型番484-51のページです。 型番484-51に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 系統図用パネル(ハイパネル)大B1用・743X1045X12厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 系統図用パネル(ハイパネル)大B1用・743X1045X12厚
ユニット 標識取付パネル(大)
短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚
ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚
ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚
ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9,6367,2144305,7143,21076,607
通常出荷日7日目6日目1日目〜4日目4日目6日目
材質1透明PET+発泡ポリスチレン----金属枠:ステンレス、前面:飛散防止ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト