ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ Wサイフォン

カクダイ Wサイフォン 478-650-32
通常単価(税別)
12,946円
税込単価
14,241円
通常出荷日:9日目

【特長】・天秤連結用の針金付き・取付穴径38~40ミリ【商品仕様】・Wサイフォン・JANコード:497...

詳細を確認

型番:

478-650-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

478-650-32の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
478-650-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,946円
( 14,241円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天秤連結用の針金付き
・取付穴径38~40ミリ
【商品仕様】
・Wサイフォン
・JANコード:4972353025923
・トラスココード:807-6930
・質量:684g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ Wサイフォンの型番478-650-32のページです。 型番478-650-32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ Wサイフォンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ Wサイフォン
W30×20T/W26×20T アダプター
カクダイ ネジアダプター(W27用)
W27×20T/W26×20T アダプター
カクダイ 流し台用ホースW管(さしこみ式)
カクダイ アーム(取付ネジW1/4)
メーカーカクダイエスコカクダイエスコカクダイカクダイ
通常価格12,946円1,145円1,579円1,458円2,543円815円
通常出荷日9日目2日目9日目2日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました