17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチシューズカバー クリア 50足入り 4749C

川西 ポリエチシューズカバー クリア 50足入り【100個入り】

通常単価(税別)
2,434円
税込単価
2,677円
通常出荷日:2日目

【特長】・使い捨てタイプのポリエチレン製シューズカバーです。【用途】・建築業・食品加工【商品仕様】・幅...

詳細を確認

    型番:

    4749C
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    4749C
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,434円
    ( 2,677円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い捨てタイプのポリエチレン製シューズカバーです。
    【用途】
    ・建築業・食品加工
    【商品仕様】
    ・幅(mm):150
    ・全長(mm):350
    ・厚み:0.33mm
    ・JANコード:4906554126028
    ・トラスココード:853-7701
    ・質量:390g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチシューズカバー クリア 50足入りの型番4749Cのページです。 型番4749Cに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチシューズカバー クリア 50足入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチシューズカバー クリア 50足入り
    ディスポシューズカバー 1箱(50枚)
    ディスポ靴カバー 1パック(50枚)
    不織布靴カバー5枚入り
    UCD 靴カバーPVC (20足入)
    日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)
    メーカー川西工業アズワンアズワンコーコス信岡宇都宮製作日本マルセル
    通常価格2,434円10,586円11,352円652円3,371円12,789円
    通常出荷日2日目1日目1日目3日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト