ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ さしこみエルボ

カクダイ さしこみエルボ 4696-25
通常単価(税別)
4,292円
税込単価
4,721円
通常出荷日:9日目

【特長】・サイズにより、製品写真と異なります。・品番のうしろはA(ミリ)、( )内はB(ミリ)【商品仕...

詳細を確認

型番:

4696-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4696-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353469659
トラスココード
807-6912
質量(g)
160.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
4696-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,292円
( 4,721円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズにより、製品写真と異なります。
・品番のうしろはA(ミリ)、( )内はB(ミリ)
【商品仕様】
・さしこみエルボ
・JANコード:4972353469659
・トラスココード:807-6912
・質量:160.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ さしこみエルボの型番4696-25のページです。 型番4696-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ さしこみエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ さしこみエルボ
カクダイ さしこみエルボ
カクダイ さしこみエルボ
カクダイ さしこみエルボ
カクダイ さしこみエルボ
カクダイ さしこみエルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,292円5,868円3,883円4,373円3,801円19,265円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346965949723534696114972353469635497235346960449723534696284972353033478
トラスココード807-6912807-6914807-6910807-6913807-6909807-6915
質量(g)160.0001499015080.700539.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました