ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 異径さしこみソケット

カクダイ 異径さしこみソケット 4694-38X32
通常単価(税別)
4,210円
税込単価
4,631円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろはA×B(ミリ)、( )内はC(ミリ)【商品仕様】・異径さしこみソケット・JAN...

詳細を確認

型番:

4694-38X32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4694-38X32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353469406
トラスココード
807-6906
質量(g)
160.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4694-38X32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,210円
( 4,631円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろはA×B(ミリ)、( )内はC(ミリ)
【商品仕様】
・異径さしこみソケット
・JANコード:4972353469406
・トラスココード:807-6906
・質量:160.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 異径さしこみソケットの型番4694-38X32のページです。 型番4694-38X32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 異径さしこみソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 異径さしこみソケット
カクダイ 異径さしこみエルボ
カクダイ 異径さしこみエルボ
カクダイ 異径さしこみチーズ
カクダイ さしこみソケット
カクダイ さしこみソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,210円6,281円5,376円8,519円2,900円4,210円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346940649723534683174972353468300497235346974149723534693384972353469314
トラスココード807-6906807-6851807-6850807-6917807-6889807-6893
質量(g)160.000197.600142.000261.00091.900263.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました