ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ さしこみベンド 120×100

カクダイ さしこみベンド 120×100 4692-38A
通常単価(税別)
4,658円
税込単価
5,124円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)【商品仕様】・サシコミベンド120×100・JANコー...

詳細を確認

型番:

4692-38A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4692-38Aの仕様・寸法情報

JANコード
4972353469239
トラスココード
807-6885
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4692-38A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,658円
( 5,124円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)
【商品仕様】
・サシコミベンド120×100
・JANコード:4972353469239
・トラスココード:807-6885
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ さしこみベンド 120×100の型番4692-38Aのページです。 型番4692-38Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ さしこみベンド 120×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ さしこみベンド 120×100
カクダイ さしこみベンド 120×200
カクダイ さしこみベンド 120×300
カクダイ さしこみベンド 140×120
カクダイ さしこみベンド 120×250
カクダイ 特ベンド 120×200
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,658円5,490円6,402円3,825円5,734円3,825円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346923949723534692464972353469260497235346920849723534692534972353469000
トラスココード807-6885807-3321807-6887807-6883807-6886807-6738
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました