ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 特ベンド 200×280

カクダイ 特ベンド 200×280 4690-38A
通常単価(税別)
4,916
税込単価
5,408
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)【商品仕様】・特ベンド200×280・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

4690-38A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4690-38Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4690-38A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916
( 5,408 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内はA×B(ミリ)
【商品仕様】
・特ベンド200×280
・JANコード:4972353001170
・トラスココード:807-6874
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 特ベンド 200×280の型番4690-38Aのページです。 型番4690-38Aに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 特ベンド 200×280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 特ベンド 200×280
カクダイ 特ベンド 120×200
カクダイ 特ベンド 200×320
カクダイ 特ベンド 45° 200×300
カクダイ さしこみベンド 120×200
カクダイ さしこみベンド 140×200
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,9163,5065,0825,9114,9994,004
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました