ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター

カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター 4682-32X30
通常単価(税別)
2,704円
税込単価
2,974円
通常出荷日:9日目

【特長】・鉄管と洗浄管の接続用・品番のうしろはパイプ外径×外ネジ径(ミリ)【商品仕様】・外ネジ洗浄管ア...

詳細を確認

型番:

4682-32X30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4682-32X30の仕様・寸法情報

JANコード
4972353468232
トラスココード
807-6846
質量(g)
138.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
4682-32X30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,704円
( 2,974円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄管と洗浄管の接続用
・品番のうしろはパイプ外径×外ネジ径(ミリ)
【商品仕様】
・外ネジ洗浄管アダプター
・JANコード:4972353468232
・トラスココード:807-6846
・質量:138.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 外ネジ洗浄管アダプターの型番4682-32X30のページです。 型番4682-32X30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,704円3,710円4,940円3,007円2,411円2,835円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346823249723534682254972353468256497235346824949723534682014972353468218
トラスココード807-6846807-6845807-6848807-6847807-6843807-6844
質量(g)138.000103.000159.000155.000102.200116.900
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました