ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター

カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター 4682-32X25
通常単価(税別)
3,550
税込単価
3,905
通常出荷日:9日目

【特長】・鉄管と洗浄管の接続用・品番のうしろはパイプ外径×外ネジ径(ミリ)【商品仕様】・外ネジ洗浄管ア...

詳細を確認

型番:

4682-32X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4682-32X25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353468225
トラスココード
807-6845
質量(g)
103.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
4682-32X25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550
( 3,905 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄管と洗浄管の接続用
・品番のうしろはパイプ外径×外ネジ径(ミリ)
【商品仕様】
・外ネジ洗浄管アダプター
・JANコード:4972353468225
・トラスココード:807-6845
・質量:103.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 外ネジ洗浄管アダプターの型番4682-32X25のページです。 型番4682-32X25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,5502,4212,6702,2962,7514,792
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346822549723534682324972353468218497235346820149723534682634972353468256
トラスココード807-6845807-6846807-6844807-6843807-6849807-6848
質量(g)103.000138.000116.900102.200208.000159.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました