ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台トラップSS用パッキン

カクダイ 流し台トラップSS用パッキン 453-002
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円
通常出荷日:9日目

【特長】・4530用・パッケージサイズ W145ミリ×H200ミリ×D5ミリ【商品仕様】・流し台トラッ...

詳細を確認

型番:

453-002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

453-002の仕様・寸法情報

JANコード
4972353016846
トラスココード
807-6804
材質1
NR PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
453-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4530用
・パッケージサイズ W145ミリ×H200ミリ×D5ミリ
【商品仕様】
・流し台トラップSS用パッキン
・JANコード:4972353016846
・トラスココード:807-6804
・質量:0g
【材質/仕上】
・NR PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台トラップSS用パッキンの型番453-002のページです。 型番453-002に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台トラップSS用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました