17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

120L ダストボックス
エスコ
(透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】
エスコ
ダストポット OM-10S
ケニス
ダストボックス投入口 452-020 452-020

ダストボックス投入口 452-020

通常単価(税別)
17,243
税込単価
18,967
通常出荷日:9日目

【特長】・取付穴径150ミリ・ヘアライン仕上げ・カウンター用【商品仕様】・ダストボックス投入口・JAN...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ダストボックス投入口
  • 材質
    ステンレス
  • JANコード
    4972353030606
  • 取付穴径 (mm)
    151
  • トラスココード
    807-6792

型番:

452-020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

452-020の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ダストボックス投入口
材質
ステンレス
JANコード
4972353030606
取付穴径(mm)
151
トラスココード
807-6792

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
452-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,243
( 18,967 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付穴径150ミリ
・ヘアライン仕上げ
・カウンター用
【商品仕様】
・ダストボックス投入口
・JANコード:4972353030606
・トラスココード:807-6792
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックス投入口 452-020の型番452-020のページです。 型番452-020に関する仕様情報を記載しております。
ダストボックス投入口 452-020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス投入口 452-020
飲み残し投入口用金網 AE-DH020K-45 AE-DH020型用
ダストボックス
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 蓋無
LAMP ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH型
LAMP 自動開閉 屑入投入口 AZ-AT型 蓋付
メーカーカクダイスガツネ工業山崎産業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格17,2431,38978,005 -3,600 -11,7005,941 -
通常出荷日9日目4日目9日目4日目〜4日目3日目
商品タイプその他その他-その他その他その他
詳細タイプダストボックス投入口-----
材質ステンレス-----
JANコード4972353030606-----
取付穴径(mm)151-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました