ファクトリーサプライ用品技術窓口

120L ダストボックス

通常単価(税別)
6,390円
税込単価
7,029円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…直径603×657mm・材質…ポリプロピレン・容量…120L・重量…3715g・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    120
  • 用途
    ペールタイプ
  • 重量
    3715g
  • サイズ
    Φ603×657mm
  • 材質
    ポリプロピレン
  • メーカー型番
    PM-120
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

型番:

EA995CA-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA995CA-72の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
120
用途
ペールタイプ
重量
3715g
サイズ
Φ603×657mm
材質
ポリプロピレン
メーカー型番
PM-120
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995CA-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390円
( 7,029円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径603×657mm
・材質…ポリプロピレン
・容量…120L
・重量…3715g
・収集日までたっぷり入る大容量ボックスです。
・飲料水を入れても安全な素材を使用しています。
※ふたは別売りです。
・JAN:4518340179073

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120L ダストボックスの型番EA995CA-72のページです。 型番EA995CA-72に関する仕様情報を記載しております。
120L ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120L ダストボックス
丸型ペール
テラモト ボックスカート 120
サニーボックス120
ダストボックス
45L ダストボックス
メーカーエスコアイリスオーヤマテラモト河淳山崎産業エスコ
通常価格6,390円2,237円 -32,309円92,089円 -85,754円 -7,540円
通常出荷日1日目1日目〜9日目14日目9日目1日目
商品タイプゴミ箱-----
容量(L)120-----
用途ペールタイプ-----
重量3715g-----
サイズΦ603×657mm----280(W)×450(D)×650(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました