ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 流し台排水栓フタセット

カクダイ 流し台排水栓フタセット 452-011
通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:9日目

【特長】・パッケージサイズ W145ミリ×H200ミリ×D22ミリ【商品仕様】・流し台排水栓フタセット...

詳細を確認

型番:

452-011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

452-011の仕様・寸法情報

JANコード
4972353016952
トラスココード
807-6788
材質1
EPDM、PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
452-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッケージサイズ W145ミリ×H200ミリ×D22ミリ
【商品仕様】
・流し台排水栓フタセット
・JANコード:4972353016952
・トラスココード:807-6788
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM、PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 流し台排水栓フタセットの型番452-011のページです。 型番452-011に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 流し台排水栓フタセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 流し台排水栓フタセット
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ用排水エルボ
カクダイ 流し台トラップ
カウンター化粧フタ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0881,2041,2041,2044,0871,963
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301695249723534584244972353458431497235345841749723530334164972353614905
トラスココード807-6788807-6827807-6828807-6826807-6806807-3226
材質1EPDM、PPPPPPPPPP、ステンレス黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました