ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ツバヒロゴミこし

カクダイ ツバヒロゴミこし 450-017
通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円
通常出荷日:9日目

【特長】・流し台用・パッケージサイズ W90ミリ×H150ミリ×D24ミリ【商品仕様】・ツバヒロゴミこ...

詳細を確認

型番:

450-017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

450-017の仕様・寸法情報

JANコード
4972353450008
トラスココード
807-6781
質量(g)
20
材質1
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
450-017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240円
( 1,364円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流し台用
・パッケージサイズ W90ミリ×H150ミリ×D24ミリ
【商品仕様】
・ツバヒロゴミこし
・JANコード:4972353450008
・トラスココード:807-6781
・質量:20.0g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ツバヒロゴミこしの型番450-017のページです。 型番450-017に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ツバヒロゴミこしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ツバヒロゴミこし
カクダイ ゴミこし
カクダイ ゴミこし(銅製)(小)
カクダイ ゴミこし(銅製)(中)
カクダイ エルボ
カクダイ エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,240円835円1,149円1,683円803円621円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235345000849723539407074972353450732497235345072549723530540224972353573356
トラスココード807-6781807-2846807-3288807-2782807-6110807-7220
質量(g)2028.0009.30032.80065.000
材質1ステンレスステンレス銅銅PPPOM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました